Application: Pincette universelle pour toutes les applications courantes en électronique.
IEC 61340-5-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
32343
Matériau de pointe | Acier inoxydable | Longueur totale(mm) | 145 | Largeur de mâchoire(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Spécialement alliagee. Acier inoxydable. Acier inoxydable au chrome-nickel | Propriétés des matériaux | alliagee | Type de produit | Pincettes SD |
Forme de pointe (pincette) | Non-tranchant | Type (pincette) | 40 | Poids(g) | 29 |
Longueur totale(mm) | 145 | Article ESD | Oui | Certifié VDE | Non |
Libre-service - Emballage | Non | avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pincette universelle Professional ESD Type 40, le numéro d'article est le suivant: 32343.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32343.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles