Application: Pour une coupe de précision des fils souples dans les endroits difficile d'accès, secteur de l'industrie électronique.
forme de la tête: Forme étroite, tête pointue.
Matière: Acier spécial C 70.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26813
Longueur Totale(mm) | 128 | Matériel | Acier à outils | N° de pièce du fabricant | 26813 |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | C70 | Caractéristiques de la pince | Coupe affleurante | Type de produit | Pince coupante latérale |
Plage d'utilisation (pince) | Ingénierie électrique et de précision | Dureté du fil (max.)(mm) | Fil souple : 1,0 | Dureté du fil (max.) fil souple(mm) | 1 |
Mass(g) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante diagonale Electronic Tête étroite, pointue et retenue de chute sans flanc, le numéro d'article est le suivant: 26813.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26813.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles