Wiha Pince coupante diagonale Electronic Tête large, pointue et retenue de chute coupe rase

Wiha Pince coupante diagonale Electronic Tête large, pointue et retenue de chute coupe rase

Application: Pour la coupe de précision des fils souples dans le secteur de l'industrie électronique.

Design: Taillants de précision.

Design: Avec ressort de rappel et retenue de chute.

forme de la tête: Forme large, tête pointue.

Matière: Acier spécial C 70.

Matière: Dureté jusqu'à 56 HRC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26825
27395
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur Totale
(mm)
Longueur Totale
(Inch)
Article ESD avec batterie Diamètre max
(mm)
Force de coupe Fil tendre
(mm)
Outillage pour l'électricité Libre-service - Emballage Matériel Dureté des bords
(HRC)
N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Caractéristiques de la pince Type de produit Plage d'utilisation (pince) Dureté du fil (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil souple
(mm)
Mass
(g)

20.17 €

1 5 jours 138--------Acier à outils5626825C70Coupe affleurantePince coupante latéraleIngénierie électrique et de précisionFil souple : 1,31.380

21.57 €

1 5 jours 1305 1/8"NonNon1.331.3NonOui----------

Loading...

  1. 1

Assistance technique