Application: Pour la coupe de précision des fils souples dans le secteur de l'industrie électronique.
forme de la tête: Forme large, tête pointue.
Matière: Acier spécial C 70.
DIN ISO 9654.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur Totale(mm) | 130 | Longueur Totale(Inch) | 5 1/2" | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Diamètre max(mm) | 1.3 | Force de coupe | 3 |
Fil tendre(mm) | 1.3 | Outillage pour l'électricité | Non |
Configurer
Propriétés de base
Libre-service - Emballage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles