Wiha Douille pour clé à douille isolée, hexagone interne 3/8"

Wiha Douille pour clé à douille isolée, hexagone interne 3/8"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et le vissage de rails d'alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Les douilles isolées pour clé à douille de Wiha apparaissent comme les parfaits outils pour les travaux sur les installations électriques. En combinaison avec la clé à cliquet isolée ou l'adaptateur de manche en T, les douilles pour clé à douille peuvent être utilisées pour le serrage et le desserrage de vis six pans et d'écrous. Les douilles isolées pour clé à douille sont toutes soumises à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Uniquement compatible avec la clé à cliquet isolée et l'adaptateur de manche en T de Wiha.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43105
43106
43107
43108
43110
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur Totale
(mm)
Hexagone interne
(mm)

25.95 €

1 5 jours 754

25.95 €

1 5 jours 755

25.95 €

1 5 jours 756

25.95 €

1 5 jours 758

24.33 €

1 5 jours 654

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Oui Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non Notes Without battery

Assistance technique