Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Protège vos matériaux: Outil entièrement isolé réduisant le risque de courts-circuits.
Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et vissage de rails d'alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Les douilles isolées pour clé à douille de Wiha apparaissent comme les parfaits outils pour les travaux sur les installations électriques. En combinaison avec la clé à cliquet isolée ou l'adaptateur de manche en T, les douilles pour clé à douille peuvent être utilisées pour le serrage et le desserrage de vis six pans et d'écrous. Les douilles isolées pour clé à douille sont toutes soumises à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. En particulier dans les espaces de travail étroits, ces outils isolés préviennent des courts-circuits en cas de contact accidentel avec un deuxième conducteur.
Compatible uniquement avec la clé à cliquet isolée, l'adaptateur pour poignée transversale et l'adaptateur slimVario® electric de Wiha.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43088 |
43089 |
43091 |
43093 |
43095 |
43096 |
43098 |
43099 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Six pans mâle (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.55 € | 1 | 5 jours | 4 | |||
14.55 € | 1 | 5 jours | 5 | |||
14.55 € | 1 | 5 jours | 6 | |||
14.55 € | 1 | 5 jours | 8 | |||
14.55 € | 1 | 5 jours | 10 | |||
15.57 € | 1 | 5 jours | 11 | |||
15.57 € | 1 | 5 jours | 13 | |||
15.57 € | 1 | 5 jours | 14 |
Loading...
Longueur Totale(mm) | 42 | Certifié VDE | Oui | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Six pans mâle (mm)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles