Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.
Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.
Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.
En particulier dans le montage d'armoires électriques ou pour la connexion de conducteurs de protection, un branchement sûr est indispensable. En combinaison avec l’outil de sertissage automatique et les cosses de câble Wiha, il est possible d’établir une connexion étanche au gaz, ce qui garantit un contact sûr à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. Les cosses de câble Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Elles sont fabriquées selon les prescriptions de la norme DIN 46237.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
43954 |
43955 |
43956 |
43957 |
43958 |
43959 |
43961 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Taille de vis | Zone de dénudage (min - max) (AWG) | Zone de dénudage min (AWG) | Zone de dénudage max (AWG) | Contenu | Diamètre D1 (mm) | Diamètre D2 (mm) | Longueur L1 (mm) | Taille nominale min (mm²) | Taille nominale max (mm²) | Taille nominale (min - max) (mm²) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 15 | 7 jours | rouge | M4 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 4.3 | 18 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 8 | ||
12.48 € | 15 | 7 jours | bleue | M4 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 4.3 | 18 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 8 | ||
12.60 € | 15 | 7 jours | rouge | M5 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 5.3 | 19 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 10 | ||
13.27 € | 15 | 7 jours | bleue | M5 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 5.3 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 10 | ||
14.56 € | 15 | 7 jours | rouge | M6 | 22 - 16 | 22 | 16 | 100 | 4.1 | 6.5 | 21 | 0.5 | 1 | 0.5 - 1 mm² | 11 | ||
15.71 € | 15 | 7 jours | bleue | M6 | 16 - 14 | 16 | 14 | 100 | 4.5 | 6.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 1.5 - 2.5 mm² | 11 | ||
23.78 € | 15 | 7 jours | jaune | M8 | 12 - 10 | 12 | 10 | 50 | 6.5 | 8.4 | 26 | 4 | 6 | 4 - 6 mm² | 14 |
Loading...
Certifié VDE | Non | Blister | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Taille de vis
Zone de dénudage (min - max) (AWG)
Zone de dénudage min (AWG)
Zone de dénudage max (AWG)
Contenu
Diamètre D1(mm)
Diamètre D2(mm)
Longueur L1(mm)
Taille nominale min(mm²)
Taille nominale max(mm²)
Taille nominale (min - max) (mm²)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles