Wiha Coupe-boulons Classic (39374)

Wiha Coupe-boulons Classic 39374

Détails du produit:

Référence fabricant: 39374

Marque: WIHA

Prix: 50.40

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Longueur totale (mm): 450 mm

Longueur totale (pouces): 18"

Force de coupe: 6

Acier à ressort durci: 6 mm

Diamètre max.: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

39374

Référence pièce
39374
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (mm)
(mm)
Longueur totale (pouces) Force de coupe Acier à ressort durci
(mm)
Diamètre max.
(mm)

50.40 €

1 5 jours 45018"666

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Blister Non Article ESD Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coupe-boulons Classic, le numéro d'article est le suivant: 39374.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39374.

Variantes de ce produit

Référence pièce
39376
39378
39380
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur totale (mm)
(mm)
Longueur totale (pouces) Force de coupe Acier à ressort durci
(mm)
Diamètre max.
(mm)

64.29 €

1 5 jours 60024"788

80.16 €

1 5 jours 75030"899

97.72 €

1 5 jours 90036"91111

Assistance technique