Wiha Mètre pliant pour électricien Longlife® 2 m métrique, 10 branches

Wiha Mètre pliant pour électricien Longlife® 2 m métrique, 10 branches

Facilite votre travail: Idéal pour tirer les câbles de 3 à 7mm à travers le plafond.

Augmente votre efficacité: Mètre pliant avec marqueurs pour boîte d’encastrement (jusqu’à 3 boîtes).

Réduit vos coûts: Outil rapide et facile à retrouver – également dans un environnement sombre grâce à la lumière UV.

Offre une protection maximale: Outil testé à 10.000 V AC et convient pour 1.000 V AC

Application: Pour la mesure et le marquage des écartements de boîtiers d'encastrement ainsi que l'enfilage de câbles lors de l'installation électrique.

Pour l'installation d'un boîtier d'encastrement et l'enfilage de câbles, l'électricien a besoin de plusieurs outils avec des fonctions différentes, afin de pouvoir effectuer son travail de manière rapide et efficace. Le mètre pliant d'électricien Longlife d'usage universel permet de réaliser directement plusieurs étapes de travail. Le mètre pliant convainc par sa fonction de retenue intégrée pour les câbles dans la plage de 3 à 7 mm, qui facilite le guidage du câble dans les environnements d'installation difficilement accessibles. Un autre avantage pour l'installation électrique est l'échelle d'écartement pour jusqu'à 3 boîtiers d'encastrement et de marquage d'écartement de bord à 150 mm. En raison de sa couleur orange, le mètre pliant est rapide et facile à retrouver sur le chantier, de sorte qu'il n'y a pas de perte de temps pour la recherche d'outils perdus ni de frais d'outils à remplacer. Par ailleurs, on le retrouve également facilement même dans de mauvaises conditions d'éclairage grâce à la lampe de poche Wiha avec lumière UV. Le mètre pliant rigide convainc en outre par une longévité maximale et une précision absolue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42068

Référence pièce
42068
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.23 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Oui Blister Non Article ESD Non
avec batterie Non Couleur orange Largeur des branches(mm) 15

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Mètre pliant pour électricien Longlife® 2 m métrique, 10 branches, le numéro d'article est le suivant: 42068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42068.

Assistance technique