Wiha Testeur de tension et de continuité eMobility 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Wiha Testeur de tension et de continuité eMobility 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Facilite votre travail: Écran LCD éclairé, échelle LED et bip sonore pour des résultats de mesure faciles à lire.

Facilite votre travail: Test rapide d'une seule main sur les prises secteur grâce à une distance de contact de 19 mm.

Augmente votre flexibilité: Le détecteur de tension bipolaire couvre une large plage de tension de 12 - 1 000 V AC ainsi que 12 - 1 500 V DC.

Application: Pour vérifier l'absence de tension.Pour les détections de tension, des tests de continuité et des tests de champ tournant conformes aux normes.Convient également pour tester les véhicules hybridres, électriques et les systèmes photovoltaïques.

Normes: CAT IV 1.000V

En cas de travaux sur des pièces sous tension, il convient de s'assurer qu'aucune tension n'est présente avant de commencer le travail. Outre les activités habituelles d'un électricien ou d'un électricien qualifié, cela s'applique désormais aux travaux sur les voitures électriques et les e-scooters. C'est pourquoi le détecteur de tension bipolaire fait également partie de l'équipement de base de tout atelier de réparation automobile. Grâce à sa large plage de mesure de 12 à 1 000 V AC ou 1 500 V DC et à sa conformité avec le plus haut niveau de sécurité CAT IV, le détecteur de tension convient également pour tester les véhicules hybrides et électriques et les systèmes photovoltaïques. Grâce à l'écran LED éclairé, la tension appliquée lors d'une mesure est indiquée sur une échelle à 8 niveaux tout comme la valeur effective sur l'écran à cristaux liquides éclairé. Le testeur de tension et de continuité offre également la possibilité de réaliser un test de phase unipolaire, un affichage optique du champ tournant et une détection automatique de la polarité. De plus, il peut être utilisé pour des tests rapides à une main grâce à l'entretoise intégrée. Le testeur de tension bipolaire est également adapté au travail dans des environnements de travail mal éclairés grâce à l'éclairage intégré au point de mesure. Pour plus de sécurité, un état de pile faible est indiqué directement sur l'écran LCD. Il est régi par les normes EN 61010-1 et EN 61243-3:2014.

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44319

Référence pièce
44319
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

150.28 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 28.5 Blister Non avec batterie Oui
Longueur totale(mm) 282 Largeur(mm) 110 hauteur(mm) 50
Catégorie de mesure CAT IV 1.000 V Degré de protection IP 64 Nombre de cellules 2
Tension de la batterie(V) 1.5 Poids de la batterie(g) 8 Poids total de la batterie dans le produit(g) 16
Pile fournie dans l'emballage ? Oui Watt/heure(w/h) 1.95 Tension V CA (max) 1000
Tension V CA min – max 12 - 1000 Tension V CC (max.) 1500 Tension V CC min – max 12 - 1500
Température de service -15°C - 40°C Niveau d'encrassement 2 Certifié VDE Non
Article ESD Non Capacité de la batterie(mAh) 1300 Capacité de la batterie(Ah) 1.3
Lampe de poche intégrée Non Détection de tension sans contact Non Contrôle de continuité Tonalité LED et acoustique
Hauteur au-dessus du niveau zéro 2000m Température de stockage -20°C - 70°C Signal sonore Oui
Type de pile (désignation CEI) 2x piles AAA Affichage Affichages LED et LCD Homologation ATEX Non
Consommation de la batterie environ 80 mA Contrôle du disjoncteur différentiel Non Fréquence(Hz) 400
Humidité de l'air max 85 % HR Temps propre 1 s Affichage du débordement LCD OL
Précision LCD +/- 3%, +/- 3 chiffres Plage LCD Affichage LCD à 4 chiffres Résolution LCD 1 V
Affichage LED ELV > 50 VAC, > 120 V DC Mode de mesure 30 s ON (temps de fonctionnement), 240 s OFF (temps de récupération) Test de continuité Plage de mesure 0 - 500 kΩ + 50 %
Adapté aux installations photovoltaïques Non Affichage de champ rotatif LED L, R Test de champ tournant 170 - 1.000 V entre phases
Système d'alimentation de sécurité < 3,5 mA (à 1 000 V) Contrôle de phase unipolaire 100 - 700 V AC Tension V CA(min) 12
Tension V CC(min) 12 Adapté aux véhicules électriques Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Testeur de tension et de continuité eMobility 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses, le numéro d'article est le suivant: 44319.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44319.

Assistance technique