Wiha Testeur de prise de courant 230 V AC, CAT II

Wiha Testeur de prise de courant 230 V AC, CAT II

Facilite l'utilisation: La prise Schuko avec son câble flexible facilite l'accès.

Facilite votre travail: Détection de défaut simplifiée par indicateur LED.

Dimensions: 9,0 x 7,5 cm

Application: Test et détection de défaut des prises de courant Schuko, des enrouleurs de câble et des rallonges.

Normes: CAT II 300V

La prise de courant a-t-elle été correctement raccordée ? Le testeur de prises de courant Wiha permet de vérifier simplement le câblage des prises de courant Schuko. Les erreurs sont clairement signalées par un indicateur LED et leur cause déterminée. Grâce au câble flexible de le prise Schuko, le testeur Wiha peut aussi être utilisé dans des espaces restreints et permettre de lire facilement les résultats de mesure. Conformément à la catégorie de mesure CAT II jusqu'à 300 V, le testeur de prises de courant Wiha assure une sécurité maximale lors des interventions sur les circuits électriques.

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45220

Référence pièce
45220
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.44 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non avec batterie Non Longueur totale(mm) 93
Largeur(mm) 75 hauteur(mm) 31 Catégorie de mesure CAT II 300V
Degré de protection IP 40 Température de service -10°C - 50°C Niveau d'encrassement 2
Fréquence(MHz) 50 Limiteur de tension 300V Température de stockage -10°C - 50°C
Tension tolérée max. 5V Tension nominale 230

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Testeur de prise de courant 230 V AC, CAT II, le numéro d'article est le suivant: 45220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45220.

Assistance technique