Facilite votre travail: Indicateur LED pour des résultats de mesure faciles à lire.
Augmente votre efficacité: Détermination facilité du champ magnétique tournant et affichage des phases dans un même outil.
Augmente votre flexibilité: Sondes de test pour diverses applications.
Dimensions: 93 x 75 x 31 mm
Application: Détermination du sens de rotation et test des phases.
Normes: CAT IV 600V
Vous voulez déterminer le sens de rotation dans une alimentation en courant triphasé pour vérifier les connexions électriques ? Aucun problème avec l'indicateur de sens de rotation Wiha et son afficheur de phase intégré. Le sens de rotation et les phases sous tension sont indiqués de manière fiable par indicateur LED. En combinaison avec les sondes livrées, l'indicateur de sens de rotation Wiha offre une grande flexibilité de test. L'indicateur de sens de rotation fonctionne avec la tension d'alimentation elle-même et n'a donc pas besoin de pile. Conformément aux catégories de mesure CAT III jusqu'à 1 000 V et CAT IV jusqu'à 600 V, l'indicateur de sens de rotation offre une sécurité maximale pour les interventions effectuées directement sur la source des installations basse tension.
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45221
Blister | Non | avec batterie | Non | Longueur totale(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 75 | hauteur(mm) | 31 | Catégorie de mesure | CAT IV 600 V |
Degré de protection | IP 40 | Tension V CA (max) | 700 | Tension V CA min – max | 100 - 700 |
Tension V CC (max.) | 700 | Tension V CC min – max | 100 - 700 | Température de service | 0°C - 40°C |
Niveau d'encrassement | 2 | Limiteur de tension | 600V | Hauteur au-dessus du niveau zéro | 2000m |
Consommation de courant | 3.5 | LED et signal sonore | Oui | Tension d'entrée max. par phase (Lx) par rapport à un conducteur neutre(N) | 400 |
Câbles de mesure | 3 | Affichage de phase | LED L1, L2, L3 | Affichage de champ rotatif | LED R, L |
Tension V CA(min) | 100 | Tension V CC(min) | 100 | Plage de tension phase à phase | 100V - 700V |
Avertissement | Avertissement LED |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Afficheur de rotation du champ magnétique 100 - 700 V AC, CAT IV, le numéro d'article est le suivant: 45221.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45221.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles