Wiha Clé à cliquet à anneau double 4en1 réversible

Wiha Clé à cliquet à anneau double 4en1 réversible

Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce au cliquet à denture.

Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier.

Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits étroits grâce à la fourche coudée à 15°.

Application: Pour les travaux d'installation et de montage.

Application: Convient particulièrement pour les travaux aux endroits étroits.

Le desserrage de vis fortement serrées nécessite un effort physique considérable. Avec la double clé à cliquet de Wiha, l'utilisateur peut desserrer facilement n'importe quel vissage grâce à l'effet de levier. Grâce aux quatre ouvertures de clé différentes, l'utilisateur est équipé pour les profils de vis 10/13/17/19 mm avec un seul et même outil. Cela permet de réduire le poids de l'équipement de l'artisan et de créer de la place dans la boîte à outils pour d'autres équipements. Lors de travaux avec la clé à cliquet à double bague 4 en 1, l'utilisateur dispose grâce au double profil six pans et à la denture fine de 72 dents, d'un angle de retour court de 5 ° et d'un confort maximal lorsqu'il travaille dans des espaces confinés. Il est possible de passer d’une rotation à droite à une rotation à gauche en toute simplicité grâce au levier intégré. La géométrie du double six pans permet une application optimale sur la pièce et évite tout risque de glissement. Par simple retournement sur son axe, il est possible de passer d'une ouverture de clé à l'autre. Fabriquée en acier chrome-vanadium de haute qualité, la clé à cliquet à double bague commutable se distingue par sa durabilité et sa robustesse, notamment grâce à sa surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer.

Selon DIN 3124

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45421

Référence pièce
45421
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.52 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 225 Emballé sous blister Oui Certifié VDE Non
Article ESD Non Couleur argent Surface chromaté mat
Largeur B(mm) 35 Épaisseur 1(mm) 15 Propriété A Clé à cliquet réversible
Ouverture de clé 1 A(mm) 10 Ouverture de clé 1 B(mm) 17 Largeur A(mm) 28
Épaisseur 2(mm) 18 Ouverture de clé 2 A(mm) 13 Ouverture de clé 2 B(mm) 19

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé à cliquet à anneau double 4en1 réversible, le numéro d'article est le suivant: 45421.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45421.

Assistance technique