Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce à la clé à cliquet à denture fine.
Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche réglable via un levier.
Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec la clé à cliquet de Wiha, l'utilisateur peut desserrer ou serrer facilement n'importe quel raccord à vis. Combinée avec les nombreuses clés à douille Wiha, la clé à cliquet permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail. Lors des travaux avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie à cet effet, d'un angle de retour court grâce à la denture fine de 72 dents et ainsi, d'un confort maximal lorsqu'il travail dans des espaces exigus. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, la clé à cliquet se distingue par sa durabilité et sa robustesse, notamment grâce à sa surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer.
Selon DIN 3122
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44666
Longueur totale (mm)(mm) | 128 | Emballé sous blister | Non | Certifié VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Article ESD | Non | Couleur | argent | Surface | chromaté mat |
Largeur(mm) | 24 | hauteur(mm) | 24 | Quatre pans mâle 1 (Pouce) | 1/4" |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé à cliquet pour clé à douille 1/4" réversible, le numéro d'article est le suivant: 44666.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44666.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles