Augmente votre efficacité: Possibilité d'utilisation multiple pour tous les vissages et champs d'application.
Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche réglable via un levier.
Protège vos matériaux: Outil entièrement isolé réduisant le risque de courts-circuits.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Améliore l'accessibilité: Possibilité d'accéder aux vis situées en profondeur sans difficulté.
DIN EN IEC 60900
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43023
Type de produit | Jeu d'adaptateurs de Plateau à instruments/couverts | Poids(g) | 2780 | Emballé sous blister | Non |
---|---|---|---|---|---|
Certifié VDE | Oui | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés à cliquet isolées 3/8" 21 pièces dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 43023.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43023.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles