Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce au cliquet à denture.
Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier.
Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits étroits grâce à la fourche coudée à 15°.
Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
Convient particulièrement pour les travaux dans les endroits exigus.
Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec les clés à fourche à cliquet de Wiha, l'utilisateur peut ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier. En outre, l'extrémité avec la fourche est parfaitement adaptée au contre-blocage des vis et écrous. Avec une fourche coudée à 15°, l'extrémité de la fourche convient parfaitement pour les travaux dans les endroits exigus. En plus du cliquet, l'utilisateur bénéficie d'un angle de retour court grâce à la denture fine de 72 dents et d'un confort maximal dans les espaces confinés grâce au profil 12 pans. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés à fourche à cliquet se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer.
Selon DIN 3113
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44642
Référence pièce
|
---|
44642 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) (mm) | Couleur | Largeur B (mm) | Épaisseur 1 (mm) | Ouverture de clé 1 A (mm) | Ouverture de clé 1 B (mm) | Largeur A (mm) | Ouverture de clé à fourche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.47 € | 1 | 7 jours | 149 | argent | 18.3 | 4.3 | 9 | 9 | 19.4 | 9 |
Loading...
Emballé sous blister | Non | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Surface | chromaté mat | Propriété A | Clé à cliquet |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé à fourche à cliquet réversible, le numéro d'article est le suivant: 44642.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44642.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur totale (mm)(mm)
Couleur
Largeur B(mm)
Épaisseur 1(mm)
Ouverture de clé 1 A(mm)
Ouverture de clé 1 B(mm)
Largeur A(mm)
Ouverture de clé à fourche
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
44641 |
44644 |
44645 |
44646 |
44647 |
44648 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur totale (mm) (mm) | Couleur | Largeur B (mm) | Épaisseur 1 (mm) | Ouverture de clé 1 A (mm) | Ouverture de clé 1 B (mm) | Largeur A (mm) | Ouverture de clé à fourche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 | 7 jours | 139.5 | argent | 17.8 | 4.1 | 8 | 8 | 17.2 | 8 | ||
26.11 € | 1 | 7 jours | 158.5 | argent | 22.2 | 4.7 | 10 | 10 | 21.9 | 10 | ||
27.74 € | 1 | 7 jours | 165 | argent | 23 | 5.1 | 11 | 11 | 23.7 | 11 | ||
28.40 € | 1 | 7 jours | 171 | noir | 25.9 | 5.4 | 12 | 12 | 26.7 | 12 | ||
29.70 € | 1 | 7 jours | 177.5 | argent | 25.9 | 5.7 | 13 | 13 | 27.4 | 13 | ||
32.31 € | 1 | 7 jours | 190 | argent | 28.8 | 6.1 | 14 | 14 | 30.7 | 14 |