Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans à tête sphérique, 9 pcs, oxydé noir

Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans à tête sphérique, 9 pcs, oxydé noir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Gain de place: Solution compacte et peu encombrante.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.

En plus: Manipulation simple et rapide grâce à un point de butée fixe pour les clés.

Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 1.5 mm (05638)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 2.0 mm (03868)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 2.5 mm (03869)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 3.0 mm (03870)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 4.0 mm (03871)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 5.0 mm (03872)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 6.0 mm (03873)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 8.0 mm (03874)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 10.0 mm (03875)
  • 1x Etui Classic

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03879
03992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

19.61 €

1 5 jours Non

20.76 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique