Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans à tête sphérique 7 pcs, chromées mat

Wiha Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans à tête sphérique 7 pcs, chromées mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Gain de place: Solution compacte et peu encombrante.

Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.

Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.

En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.

En plus: Manipulation simple et rapide grâce à un point de butée fixe pour les clés.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Composition:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 1.5 mm (01392)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.0 mm (01393)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.5 mm (01395)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 3.0 mm (01396)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 4.0 mm (01398)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 5.0 mm (01400)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 6.0 mm (01402)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01416
03723
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

18.53 €

1 5 jours Non

19.79 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique