Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat

Wiha Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45431
45432
45433
45434
45435
45437
45438
45439
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraînement latéral, poignée en T
(mm)
Hexagone interne
(mm)
Poids technique
(g)
Longueur Lame à poignée en T Largeur manche (Manche en T) Diamètre du manche

4.16 €

1 5 jours 13228.40100 mm80 mm26 mm

4.27 €

1 5 jours 132.530.90100 mm80 mm26 mm

4.29 €

1 5 jours 13333.72100 mm80 mm26 mm

4.57 €

1 5 jours 13446.53150 mm80 mm26 mm

5.12 €

1 5 jours 13584.50150 mm100 mm32 mm

5.76 €

1 5 jours 17698.00150 mm100 mm32 mm

7.39 €

1 5 jours 178162.00200 mm100 mm32 mm

12.41 €

1 5 jours 2210249.00200 mm120 mm38 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Article ESD Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique