Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latérale, chromée mat, 6 pièces

Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latérale, chromée mat, 6 pièces

Facilite votre travail: Transmission sans effort et confortable de couples élevés grâce au manche en T avec ComfortGrip.

Augmente votre efficacité: La lame traversante avec sortie latérale permet le vissage et le dévissage sans effort des vis rouillées ou grippées.

Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.

Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame.

Composition:

  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 2.5 mm (45432)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 3.0 mm (45433)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 4.0 mm (45434)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 5.0 mm (45435)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 6.0 mm (45437)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 8.0 mm (45438)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45620

Référence pièce
45620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.43 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Produit unitaire/produit d'ensemble Produit du jeu

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latérale, chromée mat, 6 pièces, le numéro d'article est le suivant: 45620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45620.

Assistance technique