Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T Six pans 7 pcs y compris nickelées brillantes dans le support d’établi

Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T Six pans 7 pcs y compris nickelées brillantes dans le support d’établi

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.

Application: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

En plus: Présentoir métallique à poser ou à accrocher.

En plus: Symboles des pointes imprimés à l'échelle.

Manche: Manche en T Wiha Classic.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

Composition:

  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 2.0 mm (00904)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 2.5 mm (00906)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 3.0 mm (00908)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 4.0 mm (00913)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 5.0 mm (00917)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 6.0 mm (00923)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 8.0 mm (00930)
  • 1x Support d'établi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00953

Référence pièce
00953
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.99 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Self service - emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T Six pans 7 pcs y compris nickelées brillantes dans le support d’établi, le numéro d'article est le suivant: 00953.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00953.

Assistance technique