Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T TORX®, 7 pcs, chromées mat dans le support d’établi

Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T TORX®, 7 pcs, chromées mat dans le support d’établi

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.

En plus: Symboles des pointes imprimés à l'échelle.

En plus: Pointe de lame ChromTop® pour un maximum de précision.

En plus: Présentoir métallique à poser ou à accrocher.

Manche: Manche en T Wiha Classic.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Composition:

  • 1x Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T10 (01329)
  • 1x Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T15 (01330)
  • 1x Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T20 (01332)
  • 1x Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T25 (01334)
  • 1x Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T30 (01338)
  • 1x Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T40 (01341)
  • 1x Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate T50 (01345)
  • 1x Support d'établi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01348

Référence pièce
01348
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.44 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Self service - emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T TORX®, 7 pcs, chromées mat dans le support d’établi, le numéro d'article est le suivant: 01348.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01348.

Assistance technique