Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
Manche: Manche en T Wiha Classic.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.
Lame renforcée en raison de la surlongueur.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00904 |
00905 |
00906 |
00907 |
00908 |
00909 |
00910 |
00911 |
00912 |
00913 |
00914 |
00915 |
00916 |
00917 |
00918 |
00919 |
00921 |
00922 |
00923 |
00924 |
00926 |
00928 |
00929 |
00930 |
00931 |
00933 |
00934 |
00937 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tête hexagonale | Hexagone interne (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur Lame à poignée en T | Largeur manche (Manche en T) | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 10 | 7 jours | - | 2 | 126 | 100 mm | 80 mm | 26 mm | |||
4.26 € | 10 | 7 jours | - | 2 | 226 | 200 mm | 80 mm | 26 mm | |||
3.45 € | 10 | 3 jours | - | 2.5 | 126 | 100 mm | 80 mm | 26 mm | |||
4.70 € | 10 | 3 jours | - | 2.5 | 226 | 200 mm | 80 mm | 26 mm | |||
3.12 € | 10 | 7 jours | - | 3 | 126 | 100 mm | 80 mm | 26 mm | |||
3.35 € | 10 | 7 jours | - | 3 | 176 | 150 mm | 80 mm | 26 mm | |||
3.99 € | 10 | 7 jours | - | 3 | 226 | 200 mm | 80 mm | 26 mm | |||
9.14 € | 10 | 3 jours | 5+ | 3 | 382 | 350 mm | 100 mm | 32 mm | |||
3.16 € | 10 | 7 jours | - | 4 | 126 | 100 mm | 80 mm | 26 mm | |||
3.48 € | 10 | 7 jours | - | 4 | 176 | 150 mm | 80 mm | 26 mm | |||
3.99 € | 10 | 7 jours | - | 4 | 226 | 200 mm | 80 mm | 26 mm | |||
9.14 € | 10 | 3 jours | 5+ | 4 | 382 | 350 mm | 100 mm | 32 mm | |||
3.44 € | 10 | 7 jours | - | 5 | 132 | 100 mm | 100 mm | 32 mm | |||
3.80 € | 10 | 7 jours | - | 5 | 182 | 150 mm | 100 mm | 32 mm | |||
4.80 € | 10 | 3 jours | - | 5 | 232 | 200 mm | 100 mm | 32 mm | |||
8.24 € | 10 | 3 jours | - | 5 | 382 | 350 mm | 100 mm | 32 mm | |||
3.99 € | 10 | 7 jours | - | 6 | 132 | 100 mm | 100 mm | 32 mm | |||
4.70 € | 10 | 3 jours | - | 6 | 182 | 150 mm | 100 mm | 32 mm | |||
5.24 € | 10 | 3 jours | - | 6 | 232 | 200 mm | 100 mm | 32 mm | |||
9.02 € | 10 | 3 jours | - | 6 | 382 | 350 mm | 100 mm | 32 mm | |||
6.32 € | 10 | 3 jours | - | 7 | 232 | 200 mm | 100 mm | 32 mm | |||
4.90 € | 10 | 7 jours | - | 8 | 132 | 100 mm | 100 mm | 32 mm | |||
5.71 € | 10 | 3 jours | - | 8 | 182 | 150 mm | 100 mm | 32 mm | |||
6.20 € | 10 | 3 jours | - | 8 | 232 | 200 mm | 100 mm | 32 mm | |||
9.80 € | 10 | 3 jours | - | 8 | 382 | 350 mm | 100 mm | 32 mm | |||
8.73 € | 10 | 3 jours | - | 10 | 138 | 100 mm | 120 mm | 38 mm | |||
10.58 € | 10 | 3 jours | - | 10 | 238 | 200 mm | 120 mm | 38 mm | |||
13.69 € | 5 | 3 jours | - | 12 | 238 | 200 mm | 120 mm | 38 mm |
Loading...
Blister | Non | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Non |
Configurer
Propriétés de base
Tête hexagonale
Hexagone interne(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur Lame à poignée en T
Largeur manche (Manche en T)
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles