Application: Pour visser et dévisser dans les endroits difficile d'accès.
En plus: Le MagicRing® en acier à ressorts (à partir de la taille 3 mm) retient en toute position toutes les vis à six pans normalisées, indépendamment du matériau de la vis.
En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
Fabriqué selon ISO 2936L.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20549 |
20550 |
20551 |
20552 |
20553 |
20570 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Hexagone interne (mm) | Hexagone interne (pouces) | Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 10 | 5 jours | - | 3 | 23 | - | |||
3.92 € | 10 | 5 jours | - | 4 | 29 | - | |||
5.13 € | 10 | 5 jours | - | 6 | 38 | - | |||
7.31 € | 10 | 5 jours | - | 8 | 44 | - | |||
9.41 € | 5 | 5 jours | - | 10 | 50 | - | |||
4.37 € | 10 | 5 jours | 163 | 5 | - | 33 |
Loading...
Article VDE | Non | Blister | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Hexagone interne(mm)
Hexagone interne (pouces)
Longueur Lame de fermeture à goupille (courte)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles