Wiha Clé mâle Tête sphérique six pans MagicRing® lumineuse en couleur

Wiha Clé mâle Tête sphérique six pans MagicRing® lumineuse en couleur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: La technologie Wiha MagicRing® maintient fermement les vis six pans dans toutes les positions sans aucun aimant.

Augmente votre efficacité: Permet une sélection rapide de la clé adéquate grâce au code couleur.

Application: Convient pour le vissage de toutes les vis six pans ainsi que pour l'extraction de vis normalisées enfoncées ainsi que pour l'introduction et le vissage dans des trous borgnes horizontaux, inclinés ou profonds.

Il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées. Par ailleurs, grâce au vernis lumineux, elles sont faciles à trouver même dans le noir avec la lampe de poche à lumière UV Wiha. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'endommager la machine à cause de l'oubli d'outils dans celle-ci lors de la maintenance d'installations est ainsi réduit. Le six pans à tête sphérique de la clé mâle permet un vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.

Fabriqué selon ISO 2936L.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41973
41974
41975
41976
41977
41978
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hexagone interne
(mm)
Hexagone interne (pouces) Couleur

4.56 €

10 5 jours 323orange

5.49 €

10 5 jours 429violet

5.91 €

10 5 jours 533vert foncé

7.17 €

10 5 jours 638rouge

11.53 €

10 5 jours 844bleu foncé

14.75 €

5 5 jours 1050anthracite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Blister Non Article ESD Non
avec batterie Non

Assistance technique