Wiha Multitool PocketStar mélangé 9 pcs

Wiha Multitool PocketStar mélangé 9 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La position variable du manche permet des vissages puissants et également rapides.

Augmente votre efficacité: Les entraînements courants bien rangés dans un outil.

Gain de temps: Grâce à la maniabilité simple, l'empreinte recherchée est rapidement utilisable.

Application: Étui pliable pratique pour les vis six pans, à fente, Phillips et TORX® sur le chantier ou le lieu de travail.

Application: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.

En plus: Boîtier robuste avec bouton poussoir pour choisir la clé souhaitée.

Manche: Ergonomique, en fibre de verre renforcé, longueur 120 mm.

Lame: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.

Fini, les doigts pincés et plus besoin de chercher longtemps la bonne taille de clé ! L'outil multifonction PocketStar séduit à bien des égards. Les neuf clés mâles sont rangées de manière peu encombrante dans un étui pliable pratique. Le jeu de clés mâles convient ainsi parfaitement à l'utilisation mobile et trouve également sa place dans la poche d'un pantalon. Le bouton d'ouverture astucieux permet une sélection simple et facile de la taille de clé souhaitée. Grâce aux positions de travail au réglage variable, le PocketStar est idéal pour une utilisation universelle : Dans la position à 180°, l'outil se transforme en un tournevis à manche longitudinal. Pour un positionnement de la clé à la butée de 270°, l'étui pliable prend la forme d'un outil avec un bras de levier pratique pour les couples élevés. Cette position permet d'éviter un repliage et donc un écrasement des doigts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25293
25295
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

23.89 €

1 5 jours Non

24.19 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique