Facilite votre travail: La position variable du manche permet des vissages puissants et également rapides.
Augmente votre efficacité: Les entraînements courants bien rangés dans un outil.
Gain de temps: Grâce à la maniabilité simple, l'empreinte recherchée est rapidement utilisable.
Application: Étui pliable pratique pour les vis six pans, à fente, Phillips et TORX® sur le chantier ou le lieu de travail.
Application: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.
En plus: Boîtier robuste avec bouton poussoir pour choisir la clé souhaitée.
Manche: Ergonomique, en fibre de verre renforcé, longueur 120 mm.
Lame: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Article VDE | Non | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Blister
hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles