Wiha Rallonge pour clé emmanchée Quatre pans mâle, Six pans femelle 1/4" E6,3

Wiha Rallonge pour clé emmanchée Quatre pans mâle, Six pans femelle 1/4" E6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convient pour: DIN 3121, ISO 1174, forme F 6,3 + F 10.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour clés à douilles électriques.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Normes: DIN 3121, ISO 1174

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01935
04362
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quatre pans mâle 1
(Inch)

8.88 €

1 5 jours 1/4"

10.60 €

1 5 jours 3/8"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (L)(mm) 50 Emballé sous blister Non Certifié VDE Non
Article ESD Non avec batterie Non Hexagone interne(Inch) 1/4"

Assistance technique