Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip TORX®, 6 pcs, avec lame latérale, chromées mat

Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip TORX®, 6 pcs, avec lame latérale, chromées mat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Le trou dans le manche permet le rangement pratique au panneau d'outillage.

Composition:

  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T10 (45446)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T15 (45447)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T20 (45448)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T25 (45449)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T30 (45451)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip TORX® avec lame latéral, chromé mat T40 (45452)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45622

Référence pièce
45622
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.64 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip TORX®, 6 pcs, avec lame latérale, chromées mat, le numéro d'article est le suivant: 45622.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45622.

Assistance technique