Wiha Clé mâle avec manche clé TORX® oxydé noir

Wiha Clé mâle avec manche clé TORX® oxydé noir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.

Manche: Wiha Manche clé.

Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01350
01351
01352
01353
01354
01355
01356
04918
26181
26182
26183
26184
26185
26186
26187
26188
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (L)
(mm)
Diamètre de trou rond
(mm)
Emballé sous blister TORX® 1 TORX PLUS® Longueur Lame à poignée en T

3.76 €

1 5 jours 702NonT6-35

3.76 €

1 5 jours 702.5NoT7-35

3.76 €

1 5 jours 752.5NoT8-40

4.15 €

1 5 jours 753NonT9-40

4.25 €

1 5 jours 753NoT10-40

4.41 €

1 5 jours 803.5NonT15-45

4.83 €

1 5 jours 804NonT20-45

3.76 €

1 5 jours 702NoT5-35

6.01 €

1 5 jours 702No-5IP35

6.01 €

1 5 jours 702No-6IP35

6.01 €

1 5 jours 702.5No-7IP35

6.01 €

1 5 jours 752.5No-8IP40

6.48 €

1 5 jours 753No-9IP40

6.60 €

1 5 jours 753No-10IP40

6.88 €

1 5 jours 803.5No-15IP45

7.73 €

1 5 jours 804No-20IP45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de poignée (poignée en T)(mm) 40 Certifié VDE Non Article ESD Non
avec batterie Non

Assistance technique