Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar TORX® MagicSpring®, oxydé noir dans un emballage en carton

Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar TORX® MagicSpring®, oxydé noir dans un emballage en carton

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite l'utilisation: Toujours la bonne clé au bon endroit.

Gain de temps: Rangement assuré : le prélèvement et l'insertion de la clé dans l'étui est un jeu d'enfant.

Augmente votre efficacité: La technologie Wiha MagicSpring® maintient fermement les vis Torx dans toutes les positions sans aucun aimant.

Application: Pour le positionnement et le serrage de vis TORX® dans les endroits difficile d'accès.

Qui ne connaît pas cela? Pour de nombreux étuis de clés mâles, il est compliqué de prélever des clés individuelles ou de les remettre dans l'étui. Aujourd'hui, l'étui Wiha ErgoStar y met fin, car il résout ce problème de manière géniale. La rotation d'une seule clé mâle dans l'étui entraîne la rotation sur le côté d'un même angle de toutes les autres clés et un prélèvement rapide et confortable devient possible. Un serrage dans l'étui empêche les clés de tomber que l'étui soit fermé ou ouvert. Grâce à la fonction de retenue MagicSpring®, les clés mâles retiennent parfaitement toutes les vis TORX® sans aimant et dans n'importe quelle position. Le jeu comprend 13 clés mâles TORX® oxydées noir dans les tailles courantes. Le jeu de clés mâles peut être accroché directement sur le poste de travail à l'aide de la languette de suspension de l'étui.

Composition:

  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T5 (24313)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T6 (31233)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T7 (31234)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T8 (31235)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T9 (31236)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T10 (31237)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T15 (31238)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T20 (31239)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T25 (31240)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T27 (31241)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T30 (31242)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T40 (31243)
  • 1x Clé mâle TORX® MagicSpring®, oxydé noir T45 (31244)
  • 1x Etui ErgoStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36503
43848
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Emballé sous blister

57.23 €

1 5 jours No

58.37 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique