Inscription
Configurer
  • Longueur totale(mm)
  • Longueur lame visible(mm)
  • Quatre pans mâle 1 (Pouce)
  • Diamètre de lame ronde
  • Diamètre du manche
  • Six pans femelle(mm)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Tournevis de précision PicoFinish® ESD Six pans

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 6 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      En rapport

      Longueur totale

      (mm)

      Longueur lame visible

      (mm)

      Quatre pans mâle 1 (Pouce)

      Diamètre de lame ronde

      Diamètre du manche

      Six pans femelle

      (mm)

      Quantité minimale de commande
      134
      40
      -
      2.5
      9
      0.7
      1 pièces
      134
      40
      -
      2.5
      9
      0.9
      1 pièces
      134
      40
      1/4"
      2.5
      9
      1.3
      1 pièces
      144
      50
      -
      2.5
      9
      1.5
      1 pièces
      150
      50
      -
      3
      18
      2
      1 pièces
      160
      60
      -
      3
      18
      2.5
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      8.17 €
      ( 9.72 € )
      5 jours ouvrables
      8.21 €
      ( 9.77 € )
      5 jours ouvrables
      8.24 €
      ( 9.81 € )
      5 jours ouvrables
      8.32 €
      ( 9.90 € )
      5 jours ouvrables
      8.35 €
      ( 9.94 € )
      5 jours ouvrables
      8.71 €
      ( 10.36 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

      Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

      Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

      Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

      Application: Idéal pour les travaux de vissage fin et délicat sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

      La difficulté des travaux sur les composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés même en cas de tensions très faibles. Les tournevis de précision à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD maîtrisent cette tâche sans aucun problème. Grâce à leurs manches longs et minces et à leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision sont idéaux pour un travail précis et délicat sur pièces fragiles. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif à fonctionnement aisé permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les symboles des empreintes sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon tournevis. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Les tournevis de précision ESD sont fabriqués conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les tournevis ont une résistance de surface de 10^6 - 10^9 ohms.