Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01018 |
01020 |
01021 |
01022 |
01023 |
01024 |
01025 |
01026 |
01027 |
01028 |
01029 |
01030 |
01031 |
01032 |
01033 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Six pans mâle (mm) | Diamètre du manche | Diametre exterieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 10 | 7 jours | 236 | 4 | 30 | 6.9 | |||
6.72 € | 10 | 7 jours | 236 | 5 | 30 | 7.9 | |||
6.72 € | 10 | 7 jours | 236 | 5.5 | 30 | 7.9 | |||
6.72 € | 10 | 7 jours | 236 | 6 | 30 | 8.9 | |||
8.48 € | 10 | 7 jours | 243 | 7 | 36 | 10.9 | |||
8.67 € | 10 | 7 jours | 243 | 8 | 36 | 11.9 | |||
9.12 € | 10 | 7 jours | 243 | 9 | 36 | 12.9 | |||
9.87 € | 10 | 3 jours | 243 | 10 | 36 | 14.4 | |||
12.56 € | 35 | 3 jours | 249 | 11 | 41 | 15.9 | |||
13.33 € | 35 | 3 jours | 249 | 12 | 41 | 16.9 | |||
13.08 € | 5 | 7 jours | 249 | 13 | 41 | 18.4 | |||
14.02 € | 35 | 3 jours | 249 | 14 | 41 | 19.4 | |||
17.20 € | 25 | 3 jours | 249 | 15 | 41 | 21.9 | |||
17.20 € | 25 | 3 jours | 249 | 16 | 41 | 21.9 | |||
17.20 € | 5 | 3 jours | 249 | 17 | 41 | 23.4 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Longueur lame visible(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Six pans mâle(mm)
Diamètre du manche
Diametre exterieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles