Inscription
Configurer
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® 7 pcs

    Référence pièce:

    01299
    Réinitialiser
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce
      01299
      En rapport
      Quantité minimale de commande
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      37.89 €
      ( 45.09 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

      Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

      Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.

      Composition:

      • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T8 x 60 mm (01288)
      • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T9 x 60 mm (01289)
      • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T10 x 80 mm (01290)
      • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T15 x 80 mm (01291)
      • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T20 x 100 mm (01292)
      • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T25 x 100 mm (01293)
      • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T30 x 115 mm (01295)