Convient pour: DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3.
Application: Convient particulièrement pour les travaux dans les espaces étroits et les endroits difficilement accessibles.
Le porte-embout à magasin Stubby a les embouts dans le manche. Lorsqu'on enlève le capuchon à l'extrémité du manche à plusieurs composants SoftFinish, six embouts de 25 mm de long apparaissent, qui sont conçus pour tous les vissages courants. Le porte-embout à magasin est ainsi d'utilisation flexible et constitue en particulier en déplacement une alternative attrayante au jeu de tournevis. La fonction de retenue magnétique du porte-embout intégré garantit une manipulation simple ainsi qu'un maintien optimal. La taille maniable et compacte fait du magasin d'embouts Stubby le spécialiste pour les travaux dans les espaces réduits.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Libre-service - Emballage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles