Wiha Lame interchangeable Six pans pour tournevis dynamométrique avec manche clé

Wiha Lame interchangeable Six pans pour tournevis dynamométrique avec manche clé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.

En plus: Diamètre de lame très mince pour vis difficilement accessibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
38801
38803
38804
38805
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur de couple max
(Nm)
Hexagone interne
(mm)

4.53 €

1 5 jours 0.91.5

4.53 €

1 5 jours 3.82.5

4.53 €

1 5 jours 5.53

4.53 €

1 5 jours 84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 75 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non Longueur lame visible(mm) 20
Diamètre Lame six pans(mm) 4

Assistance technique