Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC, p. ex. sur un coupe-circuit automatique.
L'adaptateur easyTorque apporte un serrage de vis contrôlé et la sécurité simultanée pour les applications électriques. L'adaptateur dynamométrique garantit la sécurité du processus lors de l'appclication et évite ainsi les détériorations de matériau et les retouches. Par ailleurs, l'adaptateur isolé easyTorque garantit un maintien sûr des slimBits de 75 mm et est en outre compatible avec tous les produits slimVario. L'adaptateur pratique transforme ainsi en un tournemain tant les tournevis slimVario avec porte-embout et slimVario Stubby electric que le tournevis LiftUp electric avec magasin d'embouts en un outil dynamométrique. Un clic audible et la rotation en sens contraire de la bague jaune et de l'adaptateur rouge indiquent que le couple est atteint. Avec une précision de déclenchement de +/- 10 %, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. L'adaptateur easyTorque est soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41476
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | Blister | Oui |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'adaptateurs dynamométriques easyTorque electric 0,8 Nm avec étui slimVario® et slimBits SL/PZ, 4 pcs, le numéro d'article est le suivant: 41476.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41476.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles