Wiha Lame interchangeable TORX PLUS® MagicSpring® pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal

Wiha Lame interchangeable TORX PLUS® MagicSpring® pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.

Augmente votre efficacité: La technologie Wiha MagicSpring® maintient fermement les vis Torx dans toutes les positions sans aucun aimant.

Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.

En plus: Diamètre de lame très mince pour vis difficilement accessibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29553
29554
29555
29556
29557
29558
29559
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur de couple max
(Nm)
TORX PLUS®

6.51 €

1 5 jours 0.86IP

6.51 €

1 5 jours 1.37IP

6.51 €

1 5 jours 28IP

6.51 €

1 5 jours 39IP

6.51 €

1 5 jours 4.510IP

6.51 €

1 5 jours 6.615IP

6.51 €

1 5 jours 820IP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 175 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non Longueur lame visible(mm) 42
Diamètre Lame six pans(mm) 4

Assistance technique