Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
Facilite l'utilisation: Transmission sans effort et confortable de couples élevés grâce au manche en T avec ComfortGrip.
Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini. Idéal pour la transmission de couples élevés.
En plus: Livraison dans un coffret solide, constat de vérification inclus.
Précision: ± 6 %, avec traçabilité aux normes nationales.
Manche: Manche en T bimatière confortable pour une transmission optimale du couple de serrage.
Manche: Affichage numérique du couple réglé sur une graduation défilant dans une fenêtre.
Manche: Couple réglable de façon continue avec outil de réglage Torque-Setter fourni.
Le serrage de vis avec une valeur de couple définie supérieure à 5 Nm demande un effort important avec un tournevis dynamométrique normal. Cela est nettement plus facile avec un tournevis dynamométrique manche en T TorqueVario®-S Tplus. Grâce à l'échelle graduée numérique intégrée et à l'outil de réglage fourni, la plage de couple est réglable de manière variable et couvre ainsi un large champ d'application. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité du processus et permet d'éviter les détériorations du matériau et les retouches. Le système de débraillage intégré permet d'éviter le dépassement de la valeur souhaitée. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Le manche en T confortable avec zones molles assure une transmission de couple optimale. Outre le manche en T dynamométrique, le jeu comprend également des adaptateurs carré femelle 1/4" et 3/8", un adaptateur de porte-embout ainsi que six embouts individuels. Le TorqueVario®-S Tplus est en outre compatible avec les lames interchangeables Wiha pour le tournevis dynamométrique avec manche en T (série 2899). Tous les outils du jeu sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide.
DIN EN ISO 6789.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29233
Longueur de la poignée en T de couple(mm) | 56 | Largeur de poignée (poignée en T)(mm) | 120 | Plage de couple, min. (Nm)(Nm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Article ESD | Non | Plage de couple, max. (Nm)(Nm) | 14 | Article VDE | Non |
Blister | Non | avec batterie | Non | Plage de couple min - max (Nm) | 5 - 14 |
Six pans mâle(mm) | 6 | Tolérance | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T 5-14 Nm couple limité à réglage variable, le numéro d'article est le suivant: 29233.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29233.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles