Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
Pointe de lame DIN ISO 2380-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26151 |
26227 |
26228 |
26277 |
26278 |
26279 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de coupe 1 (mm) | Fente 1 (mm) | Valeur de couple max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 10 | 7 jours | 0.4 | 2.5 | 0.4 | |||
4.71 € | 10 | 7 jours | 0.25 | 1.5 | 0.15 | |||
4.71 € | 10 | 7 jours | 0.4 | 2 | 0.4 | |||
4.71 € | 10 | 7 jours | 0.5 | 3 | 0.6 | |||
4.71 € | 10 | 7 jours | 0.6 | 3.5 | 1.1 | |||
4.71 € | 10 | 7 jours | 0.8 | 4 | 2.5 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 175 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non | Longueur lame visible(mm) | 42 |
Diamètre Lame six pans(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Force de coupe 1(mm)
Fente 1(mm)
Valeur de couple max(Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles