Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm jeu mixte de 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris une trousse repliable

Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm jeu mixte de 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris une trousse repliable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.

Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

Un serrage de vissage contrôlé et simultanément la sécurité pour les applications électriques, c'est ce qu'offre le système dynamométrique entièrement certifié VDE TorqueVario®-S. Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, 9 embouts slimBits, un porte-embout, l'outil de réglage, ainsi qu'un tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBits. Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans un coffret de haute qualité et résistante. Le tournevis dynamométriqueVDE couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Le porte-embout isolé ClicFix garantit un maintien sûr des embouts slimBits de 75 mm de longueur grâce à un verrouillage mécanique de lame. Tant le tournevis dynamométrique que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des composants sous tension jusqu'à 1.000 V AC.

DIN EN ISO 6789.

Composition:

  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S electric Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 90 mm (26864)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit 6.0 mm (34577)
  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Trousse repliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40674

Référence pièce
40674
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

186.03 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ajustement de la gamme de couple (cN/m 80-500 Précision du couple (±%) 6 Longueur de la lame(mm) 75
Norme DIN DIN EN 60900 Visser (tournevis) 6 mm Norme EN EN 60900|EN 60439-1
Type de produit Jeu de tournevis Plage d'utilisation (tournevis) VDE Caractéristiques du tournevis Réglable
Article ESD Non Article VDE Oui Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm jeu mixte de 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris une trousse repliable, le numéro d'article est le suivant: 40674.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40674.

Assistance technique