Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28746 |
28747 |
28748 |
28749 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeur de couple max (Nm) | Hexagone interne (mm) | Valeur de couple max (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 10 | 7 jours | 5.5 | 3 | 50 | |||
6.87 € | 10 | 7 jours | 15 | 4 | 132 | |||
6.87 € | 10 | 7 jours | 20 | 5 | 177 | |||
6.87 € | 10 | 7 jours | 20 | 6 | 177 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 130 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non | Longueur lame visible(mm) | 53 |
Diamètre Lame six pans(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Valeur de couple max(Nm)
Hexagone interne(mm)
Valeur de couple max(lbs)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles