Augmente votre efficacité: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les lames interchangeables Wiha garantissent un accès simple et entièrement isolé aux vis situées en profondeur.
Application: Convient pour le vissage contrôlé à couple imposé, par ex. pour des travaux d'assemblages industriels, en combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric.
Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. En combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario®-S electric avec manche en T isolé, la lame interchangeable electric permet de réaliser le serrage et le desserrage contrôlés de vis. La lame interchangeable isolée est soumise à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Uniquement compatible avec un tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur totale (mm)(mm) | 136 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non | Longueur lame visible(mm) | 35 |
Configurer
Propriétés de base
Valeur de couple max(Nm)
Hexagone interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles