Application: Pour insérer / retirer des circlips intérieurs.
DIN ISO 5256.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
34688 |
34689 |
34692 |
36225 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Norme DIN | N° de pièce du fabricant | Correspond au diamètre d'alésage (mm) | Diamètre d'alésage correspondant | Propriétés des matériaux | Type de produit | Normes | Convient à | Forme de pointe | Type | Modèle | Article ESD | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Circlip interieur max (mm) | Circlip interieur min (mm) | Circlip interieur (min - max) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 5 | 3 jours | - | Acier au chrome-moly-vanadium | DIN 5256-C | 34688 | 8-13 | 8-13 mm | étanche et trempé | Pince à circlips | DIN ISO 5256 | Bague interne | Droit | J 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |||
14.53 € | 5 | 3 jours | - | Acier au chrome-moly-vanadium | DIN 5256-C | 34689 | 12-25 | 12-25 mm | étanche et trempé | Pince à circlips | DIN ISO 5256 | Bague interne | Droit | J 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |||
29.80 € | 5 | 7 jours | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 4 | Non | Non | Non | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | - | |||
15.89 € | 5 | 7 jours | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 1 | Non | Non | Non | 5 1/2" | 25 | 12 | 12 - 25 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Norme DIN
N° de pièce du fabricant
Correspond au diamètre d'alésage(mm)
Diamètre d'alésage correspondant
Propriétés des matériaux
Type de produit
Normes
Convient à
Forme de pointe
Type
Modèle
Article ESD
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Circlip interieur max(mm)
Circlip interieur min(mm)
Circlip interieur (min - max)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles