Wiha Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme coudée

Wiha Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme coudée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour insérer / retirer des circlips extérieurs d'arbres ou axes.

DIN ISO 5254.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
34703
34704
34705
34706
34707
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Matériel Norme DIN N° de pièce du fabricant Correspond au diamètre d'alésage
(mm)
Propriétés des matériaux Type de produit Normes Convient à Convient pour des diamètres d'arbre de Forme de pointe Type Modèle Article ESD Article VDE avec batterie Longueur totale (Pouce) Circlip exterieur max
(mm)
Circlip exterieur min
(mm)
Circlip exterieur (min - max) Masse
(g)

18.24 €

5 3 jours -Acier au chrome-moly-vanadiumDIN 5254-B347037-10étanche et trempéPince à circlipsDIN ISO 5254Bague externe7-10 mmAngle de 90°A 01--------90

17.24 €

5 3 jours -Acier au chrome-moly-vanadiumDIN 5254-B3470410-25étanche et trempéPince à circlipsDIN ISO 5254Bague externe10-25 mmAngle de 90°A 11--------90

18.89 €

5 7 jours 185-----------A 21NonNonNon7"601919 - 60-

20.73 €

5 3 jours -Acier au chrome-moly-vanadiumDIN 5254-B3470640-100étanche et trempéPince à circlipsDIN ISO 5254Bague externe40-100 mmAngle de 90°A 31--------260

36.07 €

5 7 jours 300-----------A 41NonNonNon12"1408585 - 140-

Loading...

  1. 1

Assistance technique