Application: Coupe-fils pour couper des électrodes.
Application: Serrage et maintien de produits ronds et plats.
Design: Manœuvre d'une main avec levier de déblocage rapide, vis de réglage et taillants intégrés pour couper des électrodes.
forme de la tête: Mâchoires courbées avec taillants pour couper des électrodes.
Matière: Mâchoires forgées en acier au chrome-vanadium.
Matière: Corps de la pince en acier spécial nickelé très résistant.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29485 |
29486 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Envergure (mâchoires de serrage) | Envergure | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.81 € | 1 | 5 jours | 29485 | Spannweite Flach : 0-20 mm · Spannweite rund : 8 - 30 mm | 0 - 20 mm|8 - 30 mm | 360 | |||
19.59 € | 1 | 5 jours | 29486 | Spannweite Flach : 0-20 mm · Spannweite rund : 8 - 40 mm | 0 - 20 mm|8 - 40 mm | 530 |
Loading...
Matériel | Chromium-vanadium steel|Acier spécial | Forme de l'embout | Demi-cercle | Matériau (détails) | Mâchoires forgées en acier au chrome Vanadium |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | Placage nickel | Type de produit | Pince |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Envergure (mâchoires de serrage)
Envergure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles