Application: Pour attacher (tresser) et couper des fils/ grillage en structure armée, renforcée.
Application: Pince coupante universelle pour fils souples à très durs.
DIN ISO 5748.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26757 |
26758 |
26759 |
27374 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 5 | 3 jours | - | Acier à outils | - | DIN ISO 5748 | 62 | 26757 | trempé et revenu|C70|revenu | Type non affleurant | Pince coupante en bout Kraft | Atelier | DIN ISO 5748 | 2.5 | 1.6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | |||
14.22 € | 5 | 3 jours | - | Acier à outils | - | DIN ISO 5748 | 62 | 26758 | trempé et revenu|C70|revenu | Type non affleurant | Pince coupante en bout Kraft | Atelier | DIN ISO 5748 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
17.78 € | 5 | 3 jours | - | Acier à outils | 62 | DIN ISO 5748 | 62 | 26759 | trempé et revenu|C70|revenu | Type non affleurant | Pince coupante en bout Kraft | Atelier | DIN ISO 5748 | 3 | 2 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | |||
17.94 € | 5 | 7 jours | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 18 | 4 | 2 | 3 | Non | Non | 8" | 2 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles