Augmente votre efficacité: Tressage et découpe de fil d'attache en une étape de travail.
Réduit vos coûts: Usure réduite grâce à un taillant trempé par induction.
Application: Pour attacher (tresser) et couper des fils/ grillage en structure armées, renforcées en une seule opération.
DIN ISO 9242.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26773 |
26775 |
26777 |
26779 |
27501 |
27502 |
27503 |
27504 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | Matériau (détails) | Propriétés des matériaux | Type de produit | Normes | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | - | DIN ISO 9242 | 64 | Acier à outil C70 de haute qualité. Trempé. | C70 | Pinces de mécanicien | DIN ISO 9242 | 2 | 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |||
14.09 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | - | DIN ISO 9242 | 64 | Acier à outil C70 de haute qualité. Trempé. | C70 | Pinces de mécanicien | DIN ISO 9242 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | |||
15.44 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 62 | DIN ISO 9242 | 64 | - | C70 | Pinces de mécanicien | DIN ISO 9242 | 2.4 | 2 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | |||
18.36 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 62 | DIN ISO 9242 | 64 | - | C70 | Pinces de mécanicien | DIN ISO 9242 | 2.4 | 2 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | |||
14.29 € | 1 | 5 jours | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 16 | 3.2 | 1.6 | 2 | Non | Non | 8 3/4" | 1.6 | - | |||
15.51 € | 1 | 5 jours | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 17 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | Non | Non | 10" | 1.8 | - | |||
16.85 € | 1 | 5 jours | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 18 | 3.8 | 2 | 2.4 | Non | Non | 11" | 2 | - | |||
19.77 € | 1 | 5 jours | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 18 | 3.8 | 2 | 2.4 | Non | Non | 12" | 2 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
Matériau (détails)
Propriétés des matériaux
Type de produit
Normes
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles