Wiha Pince universelle Classic avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long

Wiha Pince universelle Classic avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pince à usage général pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples et durs.

DIN ISO 5746.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27325

Référence pièce
27325
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.05 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 160 Article ESD Non Force de coupe 16
Fil mi-dur(mm) 3.1 Acier à ressort durci(mm) 1.6 Câble dur(mm) 2
Article VDE Non avec batterie Non Longueur totale (Pouce) 6 1/2"
Diamètre max(mm) 1.6

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince universelle Classic avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long, le numéro d'article est le suivant: 27325.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27325.

Assistance technique