Application: Pince à usage général pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples et durs.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
DIN ISO 5746.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26705 |
26708 |
26711 |
27328 |
27418 |
27419 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté des bords (HRC) | Norme EN | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | EN 60900 | 26705 | C70|trempé et revenu|revenu | Pince universelle | VDE | DIN ISO 5746 | 2 | Fil mi-dur/dur : 3,0 /2,0 | 1.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | |||
20.61 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | EN 60900 | 26708 | C70|trempé et revenu|revenu | Pince universelle | VDE | DIN ISO 5746 | 2.2 | Fil mi-dur/dur : 3,4/2,2 | 1.8 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |||
24.68 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | EN 60900 | 26711 | C70|trempé et revenu|revenu | Pince universelle | VDE | DIN ISO 5746 | 2.2 | Fil mi-dur/dur : 3,6/2,5 | 2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | |||
21.96 € | 1 | 5 jours | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 15 | 3.1 | 1.6 | 2 | Oui | Non | 6 1/2" | 1.6 | - | |||
21.93 € | 1 | 5 jours | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 16 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | Oui | Non | 7" | 1.8 | - | |||
26.11 € | 1 | 5 jours | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 17 | 3.8 | 2 | 2.5 | Oui | Non | 8" | 2 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté des bords(HRC)
Norme EN
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles